Ruota girevole per carichi pesanti (modello piccolo) montata modello KH taglia 65 mm ~ 75 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH-65-CP
KH-75-CP
RFKH-65-CP
RFKH-75-CP
RGNKH-65-CP
RGNKH-75-CP
RRKH-65-CP
RRKH-75-CP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

9.66 €

8 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-220.01~320.00300---914712480-65-Carico leggero/medioSolo componente in metallo – Senza rotelle-

10.62 €

8 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-320.01~485.00400---1035213685-75-Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-

28.44 €

7 giorni Con piastra fissa92220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo914712480126538Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

30.72 €

7 giorni Con piastra fissa105320.01~485.00400[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo1035213685127538Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

20.48 €

7 giorni Con piastra fissa92140.01~220.00170[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo914712480126534Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

22.66 €

7 giorni Con piastra fissa105140.01~220.00200[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo1035213685127538Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

34.26 €

7 giorni Con piastra fissa92220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo914712480126534Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

37.42 €

7 giorni Con piastra fissa105320.01~485.00400[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo1035213685127536Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico