Ruota girevole di trazione inperniata modello JHW taglia 150 mm ~ 200 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JHW-150
JHW-200-20
JHW-200-25
RFJHW-150
RFJHW-200
RGJHW-150
RGJHW-200
RJHW-150
SHVJHW-200
SVJHW-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero Diametro albero D
(mm)

89.59 €

8 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-485.01~750.00600---9090120120-150--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle--

96.07 €

8 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-750,01~800---11211214014020200--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-20

97.18 €

8 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-750,01~800---11211214014025200--Carico pesanteSolo componente in metallo – Senza rotelle-25

101.36 €

8 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo9090120120201505050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

145.14 €

8 giorni Con piastra universale250485.01~750.00600[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo112112140140252006370Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

91.55 €

8 giorni Con piastra universale198220.01~320.00300[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo9090120120201505050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

108.26 €

8 giorni Con piastra universale250320.01~485.00410[Gomma sintetica] Piastra in acciaio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140252006370Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

108.14 €

8 giorni Con piastra universale198485.01~750.00500[uretano] Alluminio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo9090120120201505050Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

110.95 €

8 giorni Con piastra universale250220.01~320.00250[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiResistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202004570Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

103.86 €

13 giorni Con piastra universale250220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202004570Carico pesanteRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico