Ruota girevole di trazione montata modello KHW / KW taglia 150 mm ~ 200 mm

Ruota girevole di trazione montata modello KHW / KW taglia 150 mm ~ 200 mm
Ruota direzionale per il traino. Ruota di traino con elevata resistenza agli urti ed eccellente durata anche con carichi pesanti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHW-150
KHW-200-25
KW-200-20
RFKHW-150
RFKHW-200
RGKHW-150
RGKHW-200
RKHW-150
SHVKW-200
SVKW-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero Diametro albero D
(mm)

49.91 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-485.01~750.00550---1005614096-150-Solo componente in metallo – Senza rotelle--

59.59 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-485.01~750.00660---1126315110225200-Solo componente in metallo – Senza rotelle-25

47.01 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-320.01~485.00420---1126315110220200-Solo componente in metallo – Senza rotelle-20

129.55 €

1 10 giorni Con piastra fissa198485.01~750.00500[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo10056140962015050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

157.40 €

1 10 giorni Con piastra fissa250485.01~750.00600[uretano] Piastra in acciaio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo112631511022520063Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

100.06 €

1 10 giorni Con piastra fissa198220.01~320.00300[Gomma sintetica] Alluminio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo10056140962015050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

141.32 €

1 10 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00410[Gomma sintetica] Piastra in acciaio/gommaResistenza all'abrasioneForo rotondo112631511022520063Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto25

98.91 €

1 10 giorni Con piastra fissa198485.01~750.00500[uretano] Alluminio/uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo10056140962015050Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

97.14 €

1 10 giorni Con piastra fissa250220.01~320.00250[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiResistenza all'abrasioneForo rotondo112631511022020045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

122.84 €

1 15 giorni Con piastra fissa250220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo112631511022020045Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico