• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote di Plastica SERIE 2130 (Modello a palla a doppia riga)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2130
2131
2132
2133
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
D.I. d
(φ)

3.50 €

Disponibile 6 giorni 1048176.5

3.68 €

Disponibile 3 giorni 1048178.2

10.65 €

Disponibile 6 giorni 1052206.5

10.65 €

Disponibile 6 giorni 1052208.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Polipropilene Materiale rivestimento Senza rivestimento Trattamento superficie Senza trattamento superficie
Con albero Senza albero (foro rotondo) Cuscinetto Tipo singolo Materiale cuscinetto Acciaio (materiale sfera)
Carico (riferimento)(N) 196 Gamma temperatura di esercizio min–max(°C) -10 – 50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico