Ruote girevoli basso profilo antipolvere inperniate modello TN taglia 50 mm

Ruote girevoli basso profilo antipolvere inperniate modello TN taglia 50 mm
A low floor type caster with excellent dust-proof properties since only a small portion of the tire protrudes outside of the hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FATN-50
FTN-50
RRTN-50
SUITN-50
TN-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

40.26 €

1 9 giorni Con piastra universale6335.01~80.0060Ferro-Foro rotondo102713Rotelle a terraCuscinetto scorrevole

49.33 €

1 9 giorni Con piastra universale6380.01~140.00100Ferro-Foro rotondo102713Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

58.75 €

1 9 giorni Con piastra universale6380.01~140.00100[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo102713Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

37.44 €

1 10 giorni Con piastra universale6335.01~80.0080[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo102413Rotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

26.11 €

1 10 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-80.01~140.00100------Solo componente in metallo – Senza rotelle-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 94 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 94 Piastra superiore F1(mm) 118
Piastra superiore F2(mm) 118 Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 50 Categoria di carico Carico leggero/medio

Supporto tecnico