• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli per carichi medi con perno Modello HJ Dimensione 130-150 mm

Ruote girevoli per carichi medi con perno Modello HJ Dimensione 130-150 mm
Il rullo è più leggero del tipo J e può ruotare liberamente. Rullo standard per impieghi medi, in grado di resistere a forti impatti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HJ-130
HJ-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H1
(mm)
Capacità di carico massima
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)

41.72 €

1 9 giorni 177150Foro rotondo808010810813042

47.45 €

1 9 giorni 187180Foro lungo75(80)75(80)10010015038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa NA
Specifiche rotella Gomma Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale raccordo Acciaio
Diametro albero D(Ø) 12 Eccentricità E(mm) 40 Categoria di carico Carico medio
Cuscinetto albero Piastra in acciaio con cuscinetto

Supporto tecnico