Ruota girevole per carichi medi montata modello K taglia 130-150 mm

Ruota girevole per carichi medi montata modello K taglia 130-150 mm
La bobina direzionale è più leggera della bobina J. Bobina standard per impieghi medi in grado di resistere a forti impatti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HK-130
HK-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H1
(mm)
Capacità di carico massima
(daN)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)

33.80 €

1 9 giorni 17715013042

38.48 €

1 9 giorni 18718015038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa NA
Specifiche rotella Gomma Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 100 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 50(56)
Piastra superiore F1(mm) 137 Piastra superiore F2(mm) 93 Diametro albero D(Ø) 12
Categoria di carico Carico medio Cuscinetto albero Piastra in acciaio con cuscinetto

Supporto tecnico