Codice articolo del costruttore: HJS-130
Marca: GIFU SANKEN KOGYO
Prezzo: 52.46 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HJS-130
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H1(mm) | 177 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Capacità di carico massima(daN) | 150 | Specifiche rotella | Gomma |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 80 | Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 80 | Piastra superiore F1(mm) | 108 |
Piastra superiore F2(mm) | 108 | Diametro albero D(Ø) | 12 | Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 130 |
Larghezza pneumatico R(mm) | 42 | Eccentricità E(mm) | 40 | Categoria di carico | Carico medio |
Cuscinetto albero | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole per carichi medi inperniata (con fermo rotante) modello HJS taglia 130-150 mm, il codice articolo è il seguente: HJS-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HJS-130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali