Ruote girevoli incernierate, inperniate modello PCJC, taglia 100 mm ~ 150 mm

Ruote girevoli incernierate, inperniate modello PCJC, taglia 100 mm ~ 150 mm
[Features]
· Features a radial bearing for the hardware swivel part instead of a conventional steel ball.
· Features a radial bearing for the wheel instead of a conventional commercial bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCJC-100
PCJC-125
PCJC-151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)

32.90 €

1 9 giorni 13280.01~140.0012068(71)68(71)9090101003234

44.20 €

1 9 giorni 168140.01~220.0015075(80)75(80)100100121253838

48.40 €

1 9 giorni 190140.01~220.0018075(80)75(80)100100121503840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Specifiche rotella Gomma Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Categoria di carico Carico medio Cuscinetto albero Piastra in acciaio con cuscinetto

Supporto tecnico