Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCKC-100 |
PCKC-125 |
PCKC-151 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Diametro albero D (Ø) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.15 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | 68(71) | 68(71) | 95 | 90 | 10 | 100 | 32 | ||
28.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 125 | 38 | |
34.24 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 180 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 150 | 38 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche rotella | Gomma | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetto albero | Piastra in acciaio con cuscinetto |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Diametro albero D(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali