Ruote girevoli industriali inperniate modello HLJ

Ruote girevoli industriali inperniate modello HLJ
  • Sconto volumi elevati
A caster for industrial vehicles for which multiple types of wheels are available with the same model number. Comes with free-swivel hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLETJ2.50-4-AL
HLETJ2.50-4-BS
HLETJ2.50-4-FO
HLETJ3.00-4-AL
HLETJ3.00-4-BS
HLETJ3.00-4-FO
HLJ2.00-4-BLACK
HLJ2.00-4-GRAY
HLJ2.50-4-AL
HLJ2.50-4-BS
HLJ2.50-4-FO
HLJ3.00-4-AL
HLJ3.00-4-BS
HLJ3.00-4-FO
HLJ3.50-5-AL
HLJ3.50-5-BS
HLJ3.50-5-FO
HLJ8X3.00-4-AL
HLJ8X3.00-4-FO
HLJ61/2X2-3-BLACK
HLJ61/2X2-3-GRAY
HLJ61/2X2-3-PU
HLJ61/2X2-4-BLACK
HLJ61/2X2-4-GRAY
HLJY61/2X2-3-BLACK
HLJY61/2X2-3-GRAY
HLJY61/2X2-3-PU
J2.00-4
J2.50-4
J2.50-4ET
J3.00-4
J3.00-4ET
J3.50-5
J8X3.00-4
J61/2X2-3
J61/2X2-4
JY61/2X2-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero Specifiche rotella
(g)
Peso morto

144.27 €

1 9 giorni Con piastra universale29080.01~140.00100Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202206058Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)5650

132.50 €

1 9 giorni Con piastra universale29280.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202256558Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone4520

142.72 €

1 9 giorni Con piastra universale28980.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202186258Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero4430

193.78 €

1 9 giorni Con piastra universale30480.01~140.00130Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202487358Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)6810

138.82 €

1 9 giorni Con piastra universale30680.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202538258Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone4790

107.43 €

1 9 giorni Con piastra universale30780.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202547758Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero4790

136.24 €

1 9 giorni Con piastra universale26035.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202105058Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella nero3490

136.24 €

1 9 giorni Con piastra universale26035.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140202105058Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella grigio3490

156.34 €

1 9 giorni Con piastra universale29080.01~140.00100Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202206071Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)6050

144.56 €

1 9 giorni Con piastra universale29280.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202256571Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone4920

111.77 €

1 9 giorni Con piastra universale28980.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202186271Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero4830

205.93 €

1 9 giorni Con piastra universale30480.01~140.00130Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202487371Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)7210

151.01 €

1 9 giorni Con piastra universale30680.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202538271Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone5190

119.49 €

1 9 giorni Con piastra universale30780.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202547771Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero5190

299.14 €

1 9 giorni Con piastra universale367140.01~220.00200Resistenza all'abrasioneForo rotondo140140175175252869071Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)10440

178.29 €

1 9 giorni Con piastra universale371140.01~220.00160Resistenza all'abrasioneForo rotondo140140175175252959071Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone7110

154.95 €

1 9 giorni Con piastra universale367140.01~220.00160Resistenza all'abrasioneForo rotondo140140175175252869071Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero7110

158.22 €

1 9 giorni Con piastra universale28580.01~140.00100Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202106571Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)5960

143.91 €

1 9 giorni Con piastra universale28980.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo125125160160202186771Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero4760

85.26 €

1 9 giorni Con piastra universale21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo lungo80(90)80(90)120120121755345Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella nero1500

85.26 €

1 9 giorni Con piastra universale21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo lungo80(90)80(90)120120121755345Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella grigio1500

86.43 €

1 9 giorni Con piastra universale21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo lungo80(90)80(90)120120121755345Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico autosigillante in PU (Uretano espanso)1640

132.77 €

1 9 giorni Con piastra universale23735.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140201754058Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella nero3440

132.77 €

1 9 giorni Con piastra universale23735.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112112140140201754058Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella grigio3440

85.19 €

1 9 giorni Con piastra universale21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo rotondo1005612898121755345Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella nero1490

85.19 €

1 9 giorni Con piastra universale21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo rotondo1005612898121755345Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella grigio1490

86.35 €

1 9 giorni Con piastra universale21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo rotondo1005612898121755345Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico autosigillante in PU (Uretano espanso)1630

55.90 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----11211214014020----Solo componente in metallo – Senza rotelle--2380

88.19 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----125125160160-----Solo componente in metallo – Senza rotelle--2380

70.82 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----112112140140-----Solo componente in metallo – Senza rotelle--3370

88.19 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----12512516016020----Solo componente in metallo – Senza rotelle--3370

70.82 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----11211214014020----Solo componente in metallo – Senza rotelle--4500

107.45 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----140140175175-----Solo componente in metallo – Senza rotelle--2970

88.19 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----125125160160-----Solo componente in metallo – Senza rotelle--3370

25.27 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----80(90)80(90)120120-----Solo componente in metallo – Senza rotelle--820

55.90 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-----112112140140-----Solo componente in metallo – Senza rotelle--2970

25.19 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra universale-----1005612898-----Solo componente in metallo – Senza rotelle--810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico