Ruote girevoli industriali montate modello HLK

Ruote girevoli industriali montate modello HLK
  • Sconto volumi elevati
A directionally-fixed type caster for industrial vehicles for which multiple types of wheels are available with the same model number.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLETK2.50-4-AL
HLETK2.50-4-BS
HLETK2.50-4-FO
HLETK3.00-4-AL
HLETK3.00-4-BS
HLETK3.00-4-FO
HLK2.00-4-BLACK
HLK2.00-4-GRAY
HLK2.50-4-AL
HLK2.50-4-BS
HLK2.50-4-FO
HLK3.00-4-AL
HLK3.00-4-BS
HLK3.00-4-FO
HLK3.50-5-AL
HLK3.50-5-BS
HLK3.50-5-FO
HLK8X3.00-4-AL
HLK8X3.00-4-FO
HLK61/2X2-3-BLACK
HLK61/2X2-3-GRAY
HLK61/2X2-3-PU
HLK61/2X2-4-BLACK
HLK61/2X2-4-GRAY
K2.00-4
K2.50-4
K2.50-4ET
K3.00-4
K3.00-4ET
K3.50-5
K8X3.00-4
K61/2X2-3
K61/2X2-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Piastra superiore F1
(mm)
Piastra superiore F2
(mm)
Diametro albero D
(Ø)
Misura A o diametro esterno A pneumatico
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero Specifiche rotella
(g)
Larghezza pneumatico

124.81 €

1 9 giorni Con piastra fissa29080.01~140.00100Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631581202022060Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)60

113.04 €

1 9 giorni Con piastra fissa29280.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631581202022565Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone65

114.86 €

1 9 giorni Con piastra fissa28980.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631581202021862Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero62

174.40 €

1 9 giorni Con piastra fissa30480.01~140.00130Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631581202024873Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)73

119.48 €

1 9 giorni Con piastra fissa30680.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631581202025382Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone82

125.91 €

1 9 giorni Con piastra fissa30580.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631581202025076Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero76

115.53 €

1 9 giorni Con piastra fissa26035.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631511022021050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella nero50

115.53 €

1 9 giorni Con piastra fissa26035.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631511022021050Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella grigio50

135.62 €

1 9 giorni Con piastra fissa29080.01~140.00100Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402022060Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)60

123.83 €

1 9 giorni Con piastra fissa29280.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402022565Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone65

130.33 €

1 9 giorni Con piastra fissa28980.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402021862Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero62

185.20 €

1 9 giorni Con piastra fissa30480.01~140.00130Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402024873Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)73

130.30 €

1 9 giorni Con piastra fissa30680.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402025382Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone82

141.38 €

1 9 giorni Con piastra fissa30580.01~140.00110Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402025076Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero76

282.17 €

1 9 giorni Con piastra fissa367140.01~220.00200Resistenza all'abrasioneForo rotondo160902201502528690Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)90

161.23 €

1 9 giorni Con piastra fissa371140.01~220.00160Resistenza all'abrasioneForo rotondo160902201502529590Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico Bridgestone90

137.89 €

1 9 giorni Con piastra fissa367140.01~220.00160Resistenza all'abrasioneForo rotondo160902201502528690Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero90

137.50 €

1 9 giorni Con piastra fissa28580.01~140.00100Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402021065Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico pieno Airless (Autosigillante)65

123.28 €

1 9 giorni Con piastra fissa28980.01~140.0085Resistenza all'abrasioneForo rotondo140802001402021867Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico prodotto all'estero67

77.02 €

1 9 giorni Con piastra fissa21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo rotondo10056127871217551Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella nero51

77.02 €

1 9 giorni Con piastra fissa21035.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo rotondo10056127871217551Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella grigio51

78.20 €

1 5 giorni Con piastra fissa21335.01~80.0060Resistenza all'abrasioneForo rotondo10056127871218151Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoPneumatico autosigillante in PU (Uretano espanso)51

112.06 €

1 9 giorni Con piastra fissa23735.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631511022017540Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella nero40

112.06 €

1 9 giorni Con piastra fissa23735.01~80.0080Resistenza all'abrasioneForo rotondo112631511022017540Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinettoColore rotella grigio40

35.19 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----11263151102----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

58.53 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----14080200140----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

43.06 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----11263158120----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

58.53 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----14080200140----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

43.06 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----11263158120----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

83.04 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----16090220150----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

58.53 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----14080200140----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

17.13 €

1 Disponibile 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----1005612787----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

35.19 €

1 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-----11263151102----Solo componente in metallo – Senza rotelle---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico