Profilo in acciaio ad alta reattivitá Modello SH Ruote in gomma Polibutadiene (Codici componente)

Profilo in acciaio ad alta reattivitá Modello SH Ruote in gomma Polibutadiene
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. A steel plate is used for the wheel main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SH-200

Codice componente
SH-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.72 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma D.E. rotella(Ø) 200
Largh. bozzello(mm) 45 Diametro foro(Ø) 20 Larghezza mozzo(mm) 55
Cuscinetto Disponibile

Si trova sulla pagina di Profilo in acciaio ad alta reattivitá Modello SH Ruote in gomma Polibutadiene, il codice articolo è il seguente: SH-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH-200.

Supporto tecnico