Profilo in acciaio resistente al calore modello CR per ruote in gomma cloroprenica

Profilo in acciaio resistente al calore modello CR per ruote in gomma cloroprenica
  • Sconto volumi elevati
A wheel that features a tire made from chloroprene rubber, which has excellent mechanical strength, weather-resistance, chemical-resistance, heat-resistance, oil-resistance, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-75
CR-100
CR-130
CR-150
CR-200
CR-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

21.32 €

1 9 giorni 75321039

28.90 €

1 Disponibile 9 giorni 100351242

40.85 €

1 9 giorni 130422052

51.21 €

1 9 giorni 150452055

74.40 €

1 9 giorni 200452055

99.13 €

1 9 giorni 250502564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico