Ruote in gomma polibutadiene PND modello fatto in resina (cuscinetti inox)

Ruote in gomma polibutadiene PND modello fatto in resina (cuscinetti inox)
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. The wheel main body is made from Nylon 6 resin, which has excellent chemical-resistance and shock resistance, and also features a built-in stainless steel bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PND-75
PND-100
PND-130
PND-150
PND-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

33.18 €

1 9 giorni 75321039

38.62 €

1 9 giorni 100321242

58.43 €

1 9 giorni 130382052

67.24 €

1 9 giorni 150382055

81.71 €

1 9 giorni 200422055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico