Ruote in Nylon Modello P (Cuscinetti a Strisciamento)

Ruote in Nylon Modello P (Cuscinetti a Strisciamento)
  • Sconto volumi elevati
The wheel main body is made from Nylon 6 resin, which has excellent chemical-resistance and shock resistance Since the bearing part of the wheel is a sliding bearing, please use the PB type or PBD type with bearing for usage under high loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-75
P-100
P-130
P-150
P-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

9.90 €

1 9 giorni 75321039

13.52 €

1 Disponibile 9 giorni 100351242

26.60 €

1 9 giorni 130422052

31.68 €

1 9 giorni 150452055

51.04 €

1 9 giorni 200452055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon Cuscinetto Non disponibile

Supporto tecnico