Ruote in gomma polibutadiene con telaio in acciaio Modello SV (Cuscinetti radiali)

Ruote in gomma polibutadiene con telaio in acciaio Modello SV (Cuscinetti radiali)
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. Features a built-in radial bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SV-200

Codice componente
SV-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.47 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma D.E. rotella(Ø) 200
Largh. bozzello(mm) 45 Diametro foro(Ø) 20 Larghezza mozzo(mm) 55
Cuscinetto Disponibile

Si trova sulla pagina di Ruote in gomma polibutadiene con telaio in acciaio Modello SV (Cuscinetti radiali), il codice articolo è il seguente: SV-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SV-200.

Supporto tecnico