Ruote in uretano per carichi pesanti modello R con struttura in alluminio pressofuso

Ruote in uretano per carichi pesanti modello R con struttura in alluminio pressofuso
A wheel that uses a die-cast aluminum alloy with uniform strength characteristics for the wheel main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-100
R-130
R-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

60.78 €

1 9 giorni 1001256

92.45 €

1 9 giorni 1302059

102.69 €

1 9 giorni 1502059

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma uretanica Largh. bozzello(mm) 50
Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico