Ruote in ferro Tipo FA (cuscinetti scorrevoli)

Ruote in ferro Tipo FA (cuscinetti scorrevoli)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since it is made of iron, it has excellent load resistance, chemical-resistance, heat-resistance, and cold-resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-50

Codice componente
FA-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.66 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Ferro D.E. rotella(Ø) 50
Largh. bozzello(mm) 27 Diametro foro(Ø) 10 Larghezza mozzo(mm) 31
Cuscinetto Non disponibile

Si trova sulla pagina di Ruote in ferro Tipo FA (cuscinetti scorrevoli), il codice articolo è il seguente: FA-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-50.

Supporto tecnico