Ruote in gomma polibutadiene con profilo in acciaio Modello H (Codici componente)

Ruote in gomma polibutadiene con profilo in acciaio Modello H
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-130
H-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

20.40 €

1 6 giorni 13042

22.41 €

11.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Diametro foro(Ø) 12
Larghezza mozzo(mm) 52 Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico