6½X2-4HL Pneumatici gonfiaggio ad aria / Senza aria (Codici componente)

6½X2-4HL Pneumatici gonfiaggio ad aria / Senza aria
  • Sconto volumi elevati
A tire that is filled with air. Runs smooth even on surfaces with a few steps or bumps thanks to its excellent elasticity. / Since it is filled with rubber instead of air, there is no need to worry about getting a flat tire, and it is also features superior and economy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2.50-4HL-AL
2.50-4HL-BS
2.50-4HL-FO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Specifiche colore rotella

135.79 €

1 Disponibile 5 giorni 22060Pneumatico pieno Airless (Autosigillante)

118.94 €

1 Disponibile 5 giorni 22565Pneumatico Bridgestone

72.02 €

1 9 giorni 21862Pneumatico prodotto all'estero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma Diametro foro(Ø) 20
Larghezza mozzo(mm) 82 Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico