Tipo 100 N – valvola a sfera in bronzo a vite (Codici componente - Download CAD)

Tipo 100 N – valvola a sfera in bronzo a vite
  • Sconto volumi elevati
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100N-BG-N-8A
100N-BG-N-10A
100N-BG-N-15A
100N-BG-N-20A
100N-BG-N-25A
100N-BG-N-32A
100N-BG-N-40A
100N-BG-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

24.77 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)406748

25.91 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)426848

27.12 €

1 Disponibile 6 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)486955

31.47 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)538163

45.28 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)639570

69.64 €

1 Disponibile 11 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7310480

102.65 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8112790

103.02 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)94147100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale Tipo 100 Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Con valvole di sezionamento Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) ::100
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 100°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 0.8

Supporto tecnico