Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 10K, a vite

Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 10K, a vite
  • Sconto volumi elevati
A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-DG-N-10A
10-DG-N-15A
10-DG-N-20A
10-DG-N-25A
10-DG-N-32A
10-DG-N-40A
10-DG-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

36.17 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)5510860

37.69 €

1 Disponibile 6 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6512270

47.06 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)8012580

59.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)9014690

103.01 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)105160100

93.64 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)120180115

142.98 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)140198135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::220 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 1.0

Supporto tecnico