Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-DSR-N-15A |
10-DSR-N-20A |
10-DSR-N-25A |
10-DSR-N-32A |
10-DSR-N-40A |
10-DSR-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 60 | 150 | 60 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 70 | 171 | 70 | |
103.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 75 | 198 | 80 | |
135.36 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 85 | 233 | 90 | ||
179.38 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 95 | 274 | 100 | ||
251.16 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 105 | 318 | 115 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Ghisa nodulare duttile | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::120 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali