Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-DGF-N-15A |
10-DGF-N-20A |
10-DGF-N-25A |
10-DGF-N-32A |
10-DGF-N-40A |
10-DGF-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 85 | 122 | 70 | |
92.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 95 | 125 | 80 | |
109.44 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 110 | 146 | 90 | ||
147.58 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 130 | 160 | 100 | ||
195.69 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 150 | 180 | 115 | ||
238.26 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 180 | 198 | 135 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia tubo |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA | Con valvole di sezionamento | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::220 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) | 1.4 |
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali