Valvola a sfera in bronzo, tipo 125C, a vite, con disco in PTFE

Valvola a sfera in bronzo, tipo 125C, a vite, con disco in PTFE
  • Sconto volumi elevati
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125C-BD-N-10A
125C-BD-N-15A
125C-BD-N-20A
125C-BD-N-25A
125C-BD-N-32A
125C-BD-N-40A
125C-BD-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

45.70 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)538855

51.56 €

1 Disponibile 11 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)5710163

79.57 €

1 Disponibile 11 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)6611170

91.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)7612080

111.86 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8814090

133.38 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)100156100

238.98 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)120184110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Liquido applicabile Acqua / Vapore saturo
Pressione nominale Tipo 125 Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Con valvole di sezionamento Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.2 Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 0.9

Supporto tecnico