Valvola a saracinesca in bronzo, tipo 125S, a vite

Valvola a saracinesca in bronzo, tipo 125S, a vite
  • Sconto volumi elevati
A valve that is safe for use in corrosive environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125S-BS-N-10A
125S-BS-N-15A
125S-BS-N-20A
125S-BS-N-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

34.10 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)438748

39.66 €

1 Disponibile 8 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)499355

55.42 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)5311163

75.30 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)1B(25A)6112770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Bronzo fuso JIS-CAC Fluidi applicabili Acqua / Vapore saturo
Pressione nominale Tipo 125 Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato controllo, tipi di collegamento Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.2
Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 0.9

Supporto tecnico