Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RH-N-10A |
RH-N-15A |
RH-N-20A |
RH-N-25A |
RH-N-32A |
RH-N-40A |
RH-N-50A |
RH-N-65A |
RH-N-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 38 | 74 | |
31.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 42 | 74 | |
37.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 47 | 87 | |
52.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 50 | 98 | |
64.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 60 | 119 | |
95.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 63 | 126 | |
100.85 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 72 | 154 | ||
178.71 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 82 | 187 | ||
253.06 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | 92 | 204 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | EN CW617N Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 125 | Tipo di valvola a saracinesca | Con filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::120 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.2 |
Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 0.9 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali