Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
150E-BGF-N-20A |
150E-BGF-N-25A |
150E-BGF-N-32A |
150E-BGF-N-40A |
150E-BGF-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.01 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 88 | 95 | 70 | ||
249.25 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 100 | 105 | 80 | ||
289.03 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 113 | 127 | 90 | ||
256.29 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 120 | 145 | 100 | ||
516.33 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 145 | 173 | 110 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Bronzo fuso JIS-CAC | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 150 | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia tubo |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Con valvole di sezionamento | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::120 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali