Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
150-BD-N-15A |
150-BD-N-20A |
150-BD-N-25A |
150-BD-N-32A |
150-BD-N-40A |
150-BD-N-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 64 | 114 | 63 | |
89.55 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 78 | 138 | 90 | ||
114.59 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | 90 | 156 | 100 | ||
190.77 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 105 | 183 | 110 | ||
249.02 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 120 | 186 | 110 | ||
403.13 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | 145 | 212 | 125 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Bronzo fuso JIS-CAC | Liquido applicabile | Acqua / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 150 | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Con valvole di sezionamento | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::120 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali