Valvola a sfera con flangia in bronzo, tipo 150, con disco in PTFE

Valvola a sfera con flangia in bronzo, tipo 150, con disco in PTFE
Questa valvola è molto sicura contro gli ambienti corrosivi. [Materiale del corpo principale] Bronzo fuso CAC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150-BDF-N-15A
150-BDF-N-20A
150-BDF-N-25A
150-BDF-N-40A
150-BDF-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

110.01 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)8211463

117.90 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)9513890

188.93 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)108156100

301.97 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)140186110

439.11 €

1 7 giorni 2B(50A)2B(50A)165212125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Liquido applicabile Acqua / Vapore saturo
Pressione nominale Tipo 150 Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Con valvole di sezionamento Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 1.0

Supporto tecnico