Valvola a saracinesca in ghisa duttile, tipo 16K, a vite (Codici componente - Download CAD)

Valvola a saracinesca in ghisa duttile, tipo 16K, a vite <con coperchio raccordo>
Use this valve in locations where a higher degree safety is required: for steam, high-temperature water, and buried lines, etc.

[Features]
· A tough valve with excellent resistance against heat, corrosion, and abrasion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16-DSR-N-15A
16-DSR-N-20A
16-DSR-N-25A
16-DSR-N-32A
16-DSR-N-40A
16-DSR-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

114.82 €

1 8 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6516370

127.25 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)7518280

156.23 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)8021290

195.77 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)90245100

242.59 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)100285115

316.23 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)110330135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Ghisa nodulare duttile Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 16K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::220 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.2 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.0 Dettagli massima pressione ammessa (Gas a -10°C–220°C)(MPa) 1.6

Supporto tecnico