• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 16K, con flangia

Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 16K, con flangia <con coperchio imbullonato>

A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16-DGF-N(BB)-50A
16-DGF-N(BB)-65A
16-DGF-N(BB)-80A
16-DGF-N(BB)-100A
16-DGF-N(BB)-125A
16-DGF-N(BB)-150A
16-DGF-N(BB)-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Con valvole di sezionamento Gamma di temperature di esercizio
(°C)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

355.52 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)Standard-10~220203302200

433.81 €

5 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Standard-10~220216313225

509.56 €

6 giorni 3B(80A)3B(80A)Standard-10~220241356250

690.10 €

6 giorni 4B(100A)4B(100A)Standard-10~220292377250

1,226.74 €

6 giorni 5B(125A)5B(125A)Standard-10~220356460300

1,688.06 €

6 giorni 6B(150A)6B(150A)Standard-10~220406524350

2,852.58 €

6 giorni 8B(200A)8B(200A)Standard-10~220495585400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 16K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.2
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.0 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 300°C)(MPa) 1.8 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 350°C)(MPa) 1.6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico