• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 20K, con flangia

Valvola a sfera in ghisa duttile, tipo 20K, con flangia <con coperchio imbullonato>

A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20-DGF-N(BB)-50A
20-DGF-N(BB)-65A
20-DGF-N(BB)-80A
20-DGF-N(BB)-100A
20-DGF-N(BB)-125A
20-DGF-N(BB)-150A
20-DGF-N(BB)-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Con valvole di sezionamento Gamma di temperature di esercizio
(°C)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

493.54 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)Standard-10~350267243225

528.94 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Standard-10~350292347250

594.69 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)Standard-10~350318382250

810.29 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)Standard-10~350356457300

1,480.13 €

Preventivo 5B(125A)5B(125A)Standard-10~350400534350

1,854.82 €

Preventivo 6B(150A)6B(150A)Standard-10~350444593400

2,983.54 €

Preventivo 8B(200A)8B(200A)Standard-10~350559697560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a -10°C–+120°C)(MPa) 2.8
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 300°C)(MPa) 2.3 Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a -10°C–+220°C)(MPa) 2.5 Dettagli massima pressione ammessa (Gas a -10°C–220°C)(MPa) 2.4
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, olio e flusso pulsante a 350°C)(MPa) 2.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico