Valvola a sfera a 3 vie in ottone, a vite - tipo 400

Valvola a sfera a 3 vie in ottone, a vite - tipo 400
The fluid seal mechanism has no orientation, preventing piping mistakes. Sealing performance can be maintained for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB-3N-8A
RB-3N-10A
RB-3N-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) L
(mm)
H
(mm)

39.98 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)4030

43.40 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)4635

55.98 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)6848

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Lateral 3 Direction Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Water / Air / Oil / Gas
Pressione nominale 400 Type Valvola a sfera Standard bore Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Lever Profilo porta L-Port
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::150 Metodo di funzionamento Manual Operation Type Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) 2.75
Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) 0.69

Supporto tecnico