Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
600RB-N-10A |
600RB-N-15A |
600RB-N-20A |
600RB-N-32A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) | Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 50 | 37 | |
47.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 65 | 40 | |
54.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 68 | 44 | |
83.54 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 86 | 55 |
Loading...
Profilo corpo principale | Straight | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Water / Air / Oil / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 600 Type | Valvola a sfera | Full Bore | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Lever | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::150 |
Metodo di funzionamento | Manual Operation Type | Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) | 4.1 | Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)
Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali