Valvola a sfera in bronzo J10K a vite (sede in metallo) (JIS B 2011) <>

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J10-BG-8A
J10-BG-10A
J10-BG-15A
J10-BG-20A
J10-BG-25A
J10-BG-32A
J10-BG-40A
J10-BG-50A
J10-BG-65A
J10-BG-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

34.81 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)508748

37.61 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)558755

42.84 €

1 6 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)659463

59.57 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)8012280

79.37 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)9013590

107.64 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)105157100

117.61 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)120170110

191.49 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)140196125

428.04 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)180231140

805.78 €

1 23 giorni 3B(80A)3B(80A)200277160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CC491K Equiv. Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Dettagli massima pressione ammessa (-29–100°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (A 185°C)(MPa) 1.0

Supporto tecnico