Lead-free copper alloy to provide safe water. Tough and easy to use; suited for underground environments.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
LJ10-BSR-OR-13A |
LJ10-BSR-OR-20A |
LJ10-BSR-OR-25A |
LJ10-BSR-OR-30A |
LJ10-BSR-OR-40A |
LJ10-BSR-OR-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.94 € | 22 giorni | [1/2B] 1/2B(13A) | [1/2B] 1/2B(13A) | -29~100 | 55 | 128 | 60 | ||
81.62 € | 22 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | -29~100 | 65 | 153 | 70 | ||
115.34 € | 22 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | -29~100 | 70 | 178 | 80 | ||
124.79 € | 22 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | -29~100 | 80 | 225 | 90 | ||
168.69 € | 22 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | -29~100 | 90 | 253 | 90 | ||
235.87 € | 22 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | -29~100 | 100 | 302 | 120 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) | Fluidi applicabili | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Tipo di valvola a saracinesca | Con filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 80°C o inf.)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante a 80°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.