Valvola a sfera in ghisa F, JIS 10K (JIS B 2031) (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfera in ghisa F, JIS 10K (JIS B 2031)
Handle is abundant in strength and operability. Does not cause seizure or galling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J10-FGF-100A

Codice componente
J10-FGF-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

758.88 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN-JL 1030 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) 4B(100A)
Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) 4B(100A) Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::120 L(mm) 290 H(mm) 404
D1(Ø) 280 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Specifiche Marcatura BC
Flangia D(mm) 210 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) 0.7
Dettagli massima pressione ammessa (Olio e flusso pulsante a 120°C o inf.)(MPa) 1.0

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera in ghisa F, JIS 10K (JIS B 2031), il codice articolo è il seguente: J10-FGF-100A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J10-FGF-100A.

Supporto tecnico