This is a JIS 5K F gate valve made of cast iron. JIS B 2031
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Rivestimento corpo principale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | Flangia D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.60 € | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | N/A | ~120 | 160 | 328 | 160 | 130 | ||
148.26 € | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | N/A | ~120 | 170 | 382 | 180 | 155 | ||
171.20 € | 6 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | N/A | ~120 | 180 | 436 | 180 | 180 | ||
238.67 € | 6 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | N/A | ~120 | 200 | 532 | 230 | 200 | ||
344.96 € | 6 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | N/A | ~120 | 220 | 627 | 230 | 235 | ||
464.18 € | 6 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | N/A | ~120 | 240 | 726 | 250 | 265 | ||
813.48 € | 69 giorni | 8B(200A) | 8B(200A) | N/A | ~120 | 260 | 919 | 280 | 320 | ||
1,329.73 € | 69 giorni | 10B(250A) | 10B(250A) | N/A | ~120 | 300 | 1134 | 360 | 385 | ||
331.69 € | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Nylon | ~60 | 170 | 382 | 180 | 155 | ||
377.03 € | 6 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | Nylon | ~60 | 180 | 436 | 180 | 180 | ||
548.98 € | 6 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | Nylon | ~60 | 200 | 532 | 230 | 200 | ||
828.47 € | 69 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | Nylon | ~60 | 220 | 627 | 230 | 235 | ||
1,053.57 € | 69 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | Nylon | ~60 | 240 | 726 | 250 | 265 | ||
1,568.72 € | 69 giorni | 8B(200A) | 8B(200A) | Nylon | ~60 | 260 | 919 | 280 | 320 | ||
2,627.49 € | 69 giorni | 10B(250A) | 10B(250A) | Nylon | ~60 | 300 | 1134 | 360 | 385 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | EN-JL 1030 Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 5K | Tipo di valvola a saracinesca | Con vite esterna | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo |
Lato controllo, tipi di collegamento | Flangia tubo | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 0.7 | Dettagli massima pressione ammessa (Vapori saturi)(MPa) | 0.2 | Dettagli massima pressione ammessa (Olio e flusso pulsante a 120°C o inf.)(MPa) | 0.5 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.