Valvola a farfalla a L lunga, con vite senza fine, valvola wafer, con sede in PTFE/metallo

This butterfly valve features improved durability and low torque for high sealing performance. Glazed rubber sheet coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20LUT-N-G-50A
20LUT-N-G-65A
20LUT-N-G-80A
20LUT-N-G-100A
20LUT-N-G-125A
20LUT-N-G-150A
20LUT-N-G-200A
20LUT-N-G-250A
20LUT-N-G-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Gamma di temperature di esercizio
(°C)
L
(mm)
H
(mm)

523.45 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)-29~2324391

562.11 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)-29~2324699

648.12 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)-29~23246106

757.12 €

94 giorni 4B(100A)4B(100A)-29~23252118

923.74 €

Preventivo 5B(125A)5B(125A)-29~23256143

1,172.43 €

Preventivo 6B(150A)6B(150A)-29~23256172

1,525.32 €

Preventivo 8B(200A)8B(200A)-29~23260187

-

Preventivo 10B(250A)10B(250A)-29~23268232

-

Preventivo 12B(300A)12B(300A)-29~23278262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola a farfalla Materiale corpo principale EN 1.4308 Equiv. Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 10K/20K Lato mandata, tipo di collegamento Tipo a disco Lato controllo, tipi di collegamento Tipo a disco
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Materiale foglio in gomma PTFE
Massima pressione ammessa(MPa) 2.0 (Temperatura limitata)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico