Classe 10 K – valvola a saracinesca a vite (filettatura interna)

Classe 10 K – valvola a saracinesca a vite (filettatura interna)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Valvola in acciaio inox serie U. Per attrezzature generiche e per l'edilizia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
US-N-15A
US-N-20A
US-N-25A
US-N-32A
US-N-40A
US-N-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

103.01 €

1 Disponibile 8 giorni [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)549770

96.35 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)5810270

113.39 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)6511280

137.26 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7412380

201.69 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)78150100

237.18 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)87167100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN 1.4308 Equiv. Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo
Pressione nominale 10K Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato controllo, tipi di collegamento Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::180 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione ammessa (Vapore, aria, gas, olio e flusso pulsante a 180°C o inf.)(MPa) 1.0

Supporto tecnico