Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a saracinesca in acciaio inox, rame forgiato

Valvola a saracinesca in acciaio inox, rame forgiato

[Features]
▪ Launching strong stainless steel valve. Durability is significantly improved.
▪ Can be used in many fields such as water and sewer service, manufacturing industry, chemical industry etc. without contaminating the environment. Forged stainless steel valves suitable for use in clean energy and clean environment applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S800-UF-SRWDS-10A
S800-UF-SRWDS-15A
S800-UF-SRWDS-20A
S800-UF-SRWDS-25A
S800-UF-SRWDS-32A
S800-UF-SRWDS-40A
S800-UF-SRWDS-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Massima pressione ammessa
(MPa)
L
(mm)
H
(mm)
Valore nominale tubo di applicazione a saldare con attacco a spina Diametro tubo applicabile
(φ)

-

Preventivo -29~400~13.24791603/8B(10A)17.3

-

Preventivo -29~400~13.24791601/2B(15A)21.7

-

Preventivo -29~400~13.24921603/4B(20A)27.2

-

Preventivo -29~400~13.241111901B(25A)34.0

-

Preventivo -29~400~13.241202521 1/4B(32A)42.7

-

Preventivo -29~400~13.241202521 1/2B(40A)48.6

-

Preventivo -29~400~13.241402802B(50A)60.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua
Lato mandata, tipo di collegamento Profilo saldatura attacco a spina Lato controllo, tipi di collegamento Profilo saldatura attacco a spina Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico