Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Fluidi applicabili | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Profilo leva | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | Dimensione d1 (mm) | Materiale foglio in gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.85 € | 1 | 9 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Maniglia con profilo arrotondato | 33 | 200.5 | 100 | 42 | EPDM | ||
134.32 € | 1 | 9 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 2B(50A) | 2B(50A) | Maniglia con profilo arrotondato | 43 | 205 | 100 | 50 | EPDM | ||
139.46 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Maniglia con profilo arrotondato | 46 | 213 | 100 | 66 | EPDM | ||
184.46 € | 1 | 9 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 3B(80A) | 3B(80A) | Maniglia con profilo arrotondato | 46 | 223 | 100 | 79 | EPDM | ||
252.94 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 4B(100A) | 4B(100A) | Maniglia con profilo arrotondato | 52 | 233 | 100 | 101 | EPDM | ||
353.18 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 5B(125A) | 5B(125A) | Maniglia con profilo arrotondato | 56 | 269 | 100 | 125 | EPDM | ||
357.49 € | 1 | 9 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 6B(150A) | 6B(150A) | Maniglia con profilo arrotondato | 56 | 281 | 100 | 148 | EPDM | ||
600.75 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 8B(200A) | 8B(200A) | Maniglia con profilo arrotondato | 60 | 335 | 140 | 198 | EPDM | ||
513.58 € | 1 | 9 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 10B(250A) | 10B(250A) | Maniglia con profilo arrotondato | 68 | 445 | 170 | 245 | EPDM | ||
1,516.51 € | 1 | 9 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 12B(300A) | 12B(300A) | Maniglia con profilo arrotondato | 78 | 470 | 170 | 295 | EPDM | ||
241.13 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo | 2B(50A) | 2B(50A) | Maniglia con profilo arrotondato | 43 | 205 | 100 | 50 | FKM | ||
273.90 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Maniglia con profilo arrotondato | 46 | 213 | 100 | 66 | FKM | ||
350.85 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo | 3B(80A) | 3B(80A) | Maniglia con profilo arrotondato | 46 | 223 | 100 | 79 | FKM | ||
430.61 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo | 4B(100A) | 4B(100A) | Maniglia con profilo arrotondato | 52 | 233 | 100 | 101 | FKM | ||
704.40 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo | 5B(125A) | 5B(125A) | Maniglia con profilo arrotondato | 56 | 269 | 100 | 125 | FKM | ||
814.61 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore saturo | 6B(150A) | 6B(150A) | Maniglia con profilo arrotondato | 56 | 281 | 100 | 148 | FKM | ||
65.39 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Leva | 33 | 162 | 100 | 42 | EPDM | ||
52.30 € | 1 | 11 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 2B(50A) | 2B(50A) | Leva | 43 | 166.5 | 100 | 50 | EPDM | ||
116.21 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Leva | 46 | 174.5 | 100 | 66 | EPDM | ||
72.60 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 3B(80A) | 3B(80A) | Leva | 46 | 184.5 | 100 | 79 | EPDM | ||
165.04 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 4B(100A) | 4B(100A) | Leva | 52 | 194.5 | 100 | 101 | EPDM | ||
260.17 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 5B(125A) | 5B(125A) | Leva | 56 | 239 | 100 | 125 | EPDM | ||
136.51 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Aria / Gas / Vapore saturo | 6B(150A) | 6B(150A) | Leva | 56 | 251 | 100 | 148 | EPDM |
Loading...
Tipi di valvola | Valvola a farfalla | Materiale corpo principale | EN AC-46100 Equiv. | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Tipo a disco | Lato controllo, tipi di collegamento | Tipo a disco | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::100 |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Fluidi applicabili
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Profilo leva
Dimensione d1(mm)
Materiale foglio in gomma
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali