A valve that is safe for use in corrosive environments.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
J10-BNS-10A |
J10-BNS-15A |
J10-BNS-25A |
J10-BNS-32A |
J10-BNS-40A |
J10-BNS-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) |
---|---|---|---|---|---|
22.38 € | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
24.12 € | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
45.09 € | 5 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
78.84 € | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
96.10 € | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
112.75 € | 5 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Tipo a cerniera | Liquido applicabile | Acqua | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN CC491K Equiv. | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.4 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.