Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Tipo 10K – valvola di controllo wafer con flangia in bronzo senza piombo (ad assorbimento dell'acqua)

Tipo 10K – valvola di controllo wafer con flangia in bronzo senza piombo (ad assorbimento dell'acqua)

Lead-free copper alloy to provide safe water. Used for water and hot-water supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L10-BNW-65A
L10-BNW-80A
L10-BNW-100A
L10-BNW-125A
L10-BNW-150A
L10-BNW-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

301.01 €

8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

351.56 €

8 giorni 3B(80A)3B(80A)

464.72 €

8 giorni 4B(100A)4B(100A)

599.34 €

69 giorni 5B(125A)5B(125A)

825.88 €

69 giorni 6B(150A)6B(150A)

1,233.13 €

69 giorni 8B(200A)8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a disco Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN CC491K Equiv. (Bronzo fuso senza piombo) Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Massima pressione ammessa(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 80°C o inf.)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante, olio e aria a 80°C o inf.)(MPa) 1.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico