Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-FNW-40A |
10-FNW-50A |
10-FNW-65A |
10-FNW-80A |
10-FNW-100A |
10-FNW-125A |
10-FNW-150A |
10-FNW-200A |
10-FNW-250A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
194.61 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
199.46 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
222.68 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
296.18 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | ||
378.20 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | ||
472.91 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | ||
657.32 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | ||
1,003.38 € | 1 | 7 giorni | 8B(200A) | 8B(200A) | ||
1,633.04 € | 1 | 8 giorni | 10B(250A) | 10B(250A) |
Loading...
Tipo | Tipo a disco | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN-JL 1040 Equiv. | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia |
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 0–80°C o inf.)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione ammessa (Olio e flusso pulsante a 0–80°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali