Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Tipo 10K – valvola di controllo con flangia in ghisa

Tipo 10K – valvola di controllo con flangia in ghisa

A wafer-type multi-functional check. Lightweight and compact, with a slim body and built-in water hammer prevention function and bypass circuit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10FNW-40A
10FNW-50A
10FNW-65A
10FNW-80A
10FNW-100A
10FNW-125A
10FNW-150A
10FNW-200A
10FNW-250A
10FNW-300A
10FNW-350A
10FNW-400A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A)

159.05 €

6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

160.98 €

6 giorni 2B(50A)2B(50A)

177.52 €

6 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

211.77 €

6 giorni 3B(80A)3B(80A)

268.86 €

6 giorni 4B(100A)4B(100A)

342.67 €

6 giorni 5B(125A)5B(125A)

467.82 €

6 giorni 6B(150A)6B(150A)

693.43 €

6 giorni 8B(200A)8B(200A)

1,165.37 €

6 giorni 10B(250A)10B(250A)

1,660.05 €

39 giorni 12B(300A)12B(300A)

2,901.30 €

39 giorni --

4,551.81 €

39 giorni --

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a disco Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN-JL 1040 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Massima pressione ammessa(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 80°C o inf.)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante, olio e aria a 80°C o inf.)(MPa) 1.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico