Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo in acciaio inox con flangia tipo 10K/20K

Valvola di controllo in acciaio inox con flangia tipo 10K/20K

A wafer-type multi-functional check. Lightweight and compact, with a slim body and built-in water hammer prevention function and bypass circuit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10UNW-40A
10UNW-50A
10UNW-65A
10UNW-80A
10UNW-100A
10UNW-125A
10UNW-150A
10UNW-200A
10UNW-250A
10UNW-300A
20UNW-50A
20UNW-65A
20UNW-80A
20UNW-100A
20UNW-125A
20UNW-200A
20UNW-250A
20UNW-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Pressione nominale Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Lato controllo, valore nominale flangia del tubo Tipo B (Tipo A) Massima pressione ammessa
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 80°C o inf.)
(MPa)
Dettagli massima pressione ammessa (Flusso pulsante, olio e aria a 80°C o inf.)
(MPa)

448.27 €

Preventivo 10K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.41.41.0

459.33 €

Preventivo 10K2B(50A)2B(50A)1.41.41.0

562.40 €

6 giorni 10K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1.41.41.0

629.22 €

6 giorni 10K3B(80A)3B(80A)1.41.41.0

796.95 €

6 giorni 10K4B(100A)4B(100A)1.41.41.0

1,182.64 €

6 giorni 10K5B(125A)5B(125A)1.41.41.0

1,519.01 €

6 giorni 10K6B(150A)6B(150A)1.41.41.0

2,100.17 €

6 giorni 10K8B(200A)8B(200A)1.41.41.0

3,781.58 €

Preventivo 10K10B(250A)10B(250A)1.41.41.0

5,522.29 €

Preventivo 10K12B(300A)12B(300A)1.41.41.0

766.60 €

Preventivo 20K--2.82.82.0

867.58 €

Preventivo 20K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2.82.82.0

997.41 €

Preventivo 20K3B(80A)3B(80A)2.82.82.0

1,454.22 €

Preventivo 20K4B(100A)4B(100A)2.82.82.0

2,122.62 €

Preventivo 20K5B(125A)5B(125A)2.82.82.0

3,271.87 €

Preventivo 20K8B(200A)8B(200A)2.82.82.0

5,661.74 €

Preventivo 20K10B(250A)10B(250A)2.82.82.0

7,979.48 €

Preventivo 20K12B(300A)12B(300A)2.82.82.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a disco Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Materiale corpo EN 1.4308 Equiv.
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico