Valvola di controllo orientabile in bronzo senza piombo, tipo 125H, a vite

  • Sconto volumi elevati

Lead-free copper alloy to ensure the provision of safe water. Lead free copper alloy valves for cold and hot water supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M125H-BNS-N-50A

Codice componente
M125H-BNS-N-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

91.96 €

Disponibile Preventivo 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 125
Materiale corpo EN CC491K Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 1.2 Dettagli massima pressione ammessa (Flusso costante a 100°C o inf.)(MPa) 1.2

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo orientabile in bronzo senza piombo, tipo 125H, a vite, il codice articolo è il seguente: M125H-BNS-N-50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M125H-BNS-N-50A.

Tipologia prodotto

Codice componente
M125H-BNS-N-15A
M125H-BNS-N-20A
M125H-BNS-N-25A
M125H-BNS-N-32A
M125H-BNS-N-40A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A)

29.17 €

Disponibile Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)

39.98 €

Disponibile Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)

54.09 €

Disponibile Preventivo 1B(25A)1B(25A)

78.06 €

Disponibile Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

102.34 €

Disponibile Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico